Servomotore EMMB-AS-80-07-K-S30M
8097193
GTIN: 4052568459208
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Tensione nominale d'esercizio DC
300 V
Potenza nominale del motore
750 W
Coppia di arresto
2.63 Nm
Velocità di rotazione max.
5000 1/min