Attuatore oscillante DFPD-40-RP-90-RS35-F05-R3-C
8102802
GTIN: 4052568455248
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Attacco pneumatico
G1/8
Coppia alla pressione di esercizio nominale e angolo di oscillazione di 0°
16.3 Nm
Angolo di oscillazione
90 deg
Schema di foratura della flangia
F05
Collegamento albero
T14