Attuatore oscillante DFPD-240-RP-90-RS45-F10-R3-C
8102843
GTIN: 4052568455583
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Attacco pneumatico
G1/4
Coppia alla pressione di esercizio nominale e angolo di oscillazione di 0°
128.7 Nm
Angolo di oscillazione
90 deg
Schema di foratura della flangia
F10
Collegamento albero
T22