Pinza parallela EHPS-20-A-LK
8103810
GTIN: 4052568458874
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Corsa per dita di presa
13 mm
Rilevamento posizione
Con sensore Hall - Con trasduttore di posizione integrato - Tramite interfaccia IO-Link
Collegamento elettrico
a 5 poli - Cavo con connettore maschio - M12x1
Coppia massima alla pinza Mx statica
13 Nm