Raccordo filettato NLFA-D-U14-B2.1-PP-P10
8104289
GTIN: 4052568578640
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Attacco fluido
UNF1/4-28
Attacco fluido 2
Per tubo con diametro interno di 2,1 mm
Progettazione
Forma diritta
Temperatura del fluido
0 °C - 35 °C
Design
Montaggio del tubo tramite nipplo spinato