Valvola obliqua VZXA-A-TS6-50-M6-B1T-8-K-75-20-PR-PM
8111588
GTIN: 4052568576653
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Attacco linea
Pezzo filettato G2 secondo DIN ISO 228
Portata Kv
40.1 m³/h
Pressione fluido
0 bar - 8 bar
Grado di protezione
IP65 - IP67