Valvola obliqua VZXA-B-TS6-13-M2-B1T-30-K-46-17-PM
8111589
GTIN: 4052568550516
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Attacco linea
Pezzo filettato G1/2 conforme DIN ISO 228
Portata Kv
4.6 m³/h
Pressione fluido
0 bar - 30 bar
Grado di protezione
IP65 - IP67