Valvola obliqua VZXA-B-TS6-20-M2-B1T-12.8-K-46-17-PM
8111590
GTIN: 4052568550523
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Attacco linea
Pezzo filettato G3/4 secondo DIN ISO 228
Portata Kv
11.1 m³/h
Pressione fluido
0 bar - 12.8 bar
Grado di protezione
IP65 - IP67