Valvola obliqua VZXA-B-TS6-32-M2-B1T-13.5-K-75-20-PM
8111595
GTIN: 4052568576684
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Attacco linea
Pezzo filettato G1 1/4 secondo DIN ISO 228
Portata Kv
24.4 m³/h
Pressione fluido
0 bar - 13.5 bar
Grado di protezione
IP65 - IP67