Valvola obliqua VZXA-B-TS6-40-M2-B1T-9.3-K-75-20-PM
8111596
GTIN: 4052568576691
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Attacco linea
Pezzo filettato G1 1/2 secondo DIN ISO 228
Portata Kv
32.9 m³/h
Pressione fluido
0 bar - 9.3 bar
Grado di protezione
IP65 - IP67