Valvola obliqua VZXA-A-TS7-2"-M6-B1T-8-K-75-20-PR-PM
8111603
GTIN: 4052568576752
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Attacco linea
Raccordo filettato da 2 NPT a ANSI/ASME B 1.20.1
Portata Kv
40.1 m³/h
Pressione fluido
0 bar - 8 bar
Grado di protezione
IP65 - IP67