Valvola obliqua VZXA-B-TS7-1/2"-M2-B1T-30-K-46-17-PM

8111604

GTIN: 4052568550561

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Attacco linea
Raccordo filettato 1/2 NPT secondo ANSI/ASME B 1.20.1
Portata Kv
4.6 m³/h
Pressione fluido
0 bar - 30 bar
Grado di protezione
IP65 - IP67