Valvola obliqua VZXA-B-TS7-3/4"-M2-B1T-12.8-K-46-17-PM
8111605
GTIN: 4052568550578
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Attacco linea
Raccordo filettato 3/4 NPT secondo ANSI/ASME B 1.20.1
Portata Kv
11.1 m³/h
Pressione fluido
0 bar - 12.8 bar
Grado di protezione
IP65 - IP67