Valvola obliqua VZXA-B-TS7-1"-M2-B1T-8.3-K-46-17-PM
8111607
GTIN: 4052568550585
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Attacco linea
Raccordo filettato da 1 NPT a ANSI/ASME B 1.20.1
Portata Kv
15.9 m³/h
Pressione fluido
0 bar - 8.3 bar
Grado di protezione
IP65 - IP67