Valvola obliqua VZXA-B-TS7-1"-M2-B1T-23-K-75-20-PM
8111608
GTIN: 4052568576776
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Attacco linea
Raccordo filettato da 1 NPT a ANSI/ASME B 1.20.1
Portata Kv
17.2 m³/h
Pressione fluido
0 bar - 23 bar
Grado di protezione
IP65 - IP67