Pinza parallela DHPL-10-60-P-A
8112215
GTIN: 4052568573140
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Design
A cremagliera
Corsa per dita di presa
30 mm
Rilevamento posizione
Per finecorsa
Attacco pneumatico
M5
Pressione d'esercizio
0.25 MPa - 0.8 MPa