Pinza parallela DHPL-32-70-P-A

8112223

GTIN: 4052568573225

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Design
A cremagliera
Corsa per dita di presa
35 mm
Rilevamento posizione
Per finecorsa
Attacco pneumatico
G1/8
Pressione d'esercizio
0.15 MPa - 0.8 MPa