Cavo motore NEBM-SF1W31-EH-10-Q15N-LE28
8113309
GTIN: 4052568462345
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Collegamento elettrico ingresso 1, tipo di collegamento
Connettore maschio
Collegamento elettrico 1, connettore
Schema di collegamento F1
Collegamento elettrico ingresso 2, tipo di collegamento
Cavo
Collegamento elettrico 2, del connettore
Estremità aperta
Lunghezza del cavo
10 m