Muscolo fluidico DMSP-40-120N-RM-CM
8114530
GTIN: 4052568459420
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Dimensione
40
Forza teorica a 6 bar
6000 N
Lunghezza nominale
120 mm
Contrazione max.
25% della lunghezza nominale