Muscolo fluidico DMSP-5-50N-RM-CM

8114532

GTIN: 4052568459437

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Dimensione
5
Forza teorica a 6 bar
140 N
Lunghezza nominale
50 mm
Contrazione max.
20% della lunghezza nominale