Muscolo fluidico DMSP-20-100N-RM-CM
8114534
GTIN: 4052568459444
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Dimensione
20
Forza teorica a 6 bar
1500 N
Lunghezza nominale
100 mm
Contrazione max.
25% della lunghezza nominale