Muscolo fluidico DMSP-10-80N-RM-CM

8114536

GTIN: 4052568459451

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Dimensione
10
Forza teorica a 6 bar
480 N
Lunghezza nominale
80 mm
Contrazione max.
25% della lunghezza nominale