Elettrovalvola VSNC-F-P53U-M-G14-P2
8114685
GTIN: 4052568465704
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Design
Saracinesca a pistone
Funzione valvola
5/3 alimentata
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
950 l/min
Pressione di lavoro
3 bar - 8 bar