Elettrovalvola VSNC-FT-B52-G14-P2
8114687
GTIN: 4052568465728
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Design
Sede otturatore
Funzione valvola
5/2 bistabile
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
1000 l/min
Pressione di lavoro
1.5 bar - 8 bar