Trasduttore di posizione SDAT-MHS-M50-1L-SV-E-0.3-M8
8115394
GTIN: 4052568582784
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Progettazione
Per scanalatura a T
Intervallo di rilevamento
0 µm - 50000 µm
Uscita analogica
0 - 10 V
Risoluzione di spostamento
0.05 mm