Elettrovalvola VSNC-FTC-M52-M-G14-F19A
8116380
GTIN: 4052568558246
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Design
Sede otturatore
Funzione valvola
5/2 o 3/2 convertibile
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
800 l/min
Pressione di lavoro
2.5 bar - 8 bar