Elettrovalvola VSNC-FT-B52-H-G14-F19A
8116383
GTIN: 4052568558277
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Design
Sede otturatore
Funzione valvola
5/2 bistabile
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
1000 l/min
Pressione di lavoro
1.5 bar - 8 bar