Elettrovalvola VSNC-F-P53E-MH-G14-F19A
8116398
GTIN: 4052568558420
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Design
Saracinesca a pistone
Funzione valvola
5/3 in scarico
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
1050 l/min
Pressione di lavoro
3 bar - 8 bar