Pinza parallela DHPC-6-A-B-1

8116739

GTIN: 4052568553937

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Forza di presa per dito di presa, chiusura, 6 bar
5.5 N
Corsa per dita di presa
2 mm
Rilevamento posizione
Per finecorsa
Forza max. su dita di presa Fz statica
22 N
Max. Massa per dito, esterno della pinza
6 g