Pinza parallela DHPC-10-A-B-2
8116758
GTIN: 4052568554125
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Forza di presa per dito di presa, chiusura, 6 bar
21.5 N
Corsa per dita di presa
2 mm
Rilevamento posizione
Per finecorsa
Forza max. su dita di presa Fz statica
33 N
Max. Massa per dito, esterno della pinza
25 g