Pinza parallela DHPC-16-A-NO-S
8116791
GTIN: 4052568554439
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Forza di presa per dito di presa, chiusura, 6 bar
43.4 N
Corsa per dita di presa
3 mm
Rilevamento posizione
Per finecorsa
Forza max. su dita di presa Fz statica
84 N
Max. Massa per dito, esterno della pinza
50 g