Pinza parallela DHPC-16-A-NC-S-2

8116799

GTIN: 4052568554514

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Corsa per dita di presa
3 mm
Rilevamento posizione
Per finecorsa
Forza max. su dita di presa Fz statica
84 N
Max. Massa per dito, esterno della pinza
50 g