Pinza parallela DHPC-20-A-B-1
8116821
GTIN: 4052568563967
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Forza di presa per dito di presa, chiusura, 6 bar
79.8 N
Corsa per dita di presa
5 mm
Rilevamento posizione
Per finecorsa
Forza max. su dita di presa Fz statica
101.3 N
Max. Massa per dito, esterno della pinza
110 g