Pinza parallela DHPC-L-20-A-S

8116835

GTIN: 4052568564100

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Forza di presa per dito di presa, chiusura, 6 bar
79.8 N
Corsa per dita di presa
9 mm
Rilevamento posizione
Per finecorsa
Forza max. su dita di presa Fz statica
101.3 N
Max. Massa per dito, esterno della pinza
110 g