Pinza parallela DHPC-25-A-NC-S-1
8116862
GTIN: 4052568564353
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Corsa per dita di presa
7 mm
Rilevamento posizione
Per finecorsa
Forza max. su dita di presa Fz statica
155.9 N
Max. Massa per dito, esterno della pinza
160 g