Pinza parallela DHPC-L-25-A-S
8116867
GTIN: 4052568564407
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Forza di presa per dito di presa, chiusura, 6 bar
127.8 N
Corsa per dita di presa
11 mm
Rilevamento posizione
Per finecorsa
Forza max. su dita di presa Fz statica
155.9 N
Max. Massa per dito, esterno della pinza
160 g