Pinza parallela DHPC-32-A-B-1

8116885

GTIN: 4052568564568

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Forza di presa per dito di presa, chiusura, 6 bar
221.3 N
Corsa per dita di presa
11 mm
Rilevamento posizione
Per finecorsa
Forza max. su dita di presa Fz statica
246.8 N
Max. Massa per dito, esterno della pinza
280 g