Pinza parallela DHPC-32-A-NC-S-1

8116891

GTIN: 4052568564629

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Corsa per dita di presa
11 mm
Rilevamento posizione
Per finecorsa
Forza max. su dita di presa Fz statica
246.8 N
Max. Massa per dito, esterno della pinza
280 g