Pinza parallela DHPC-40-A-S

8116894

GTIN: 4052568564643

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Forza di presa per dito di presa, chiusura, 6 bar
358.6 N
Corsa per dita di presa
15 mm
Rilevamento posizione
Per finecorsa
Forza max. su dita di presa Fz statica
351.5 N
Max. Massa per dito, esterno della pinza
400 g