Cilindro guidato DFM-32-30-P-A-GF-F1A

8118883

GTIN: 4052568560348

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Diametro pistone
32 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
482 N
Corsa
30 mm
Ammortizzazione
Anelli/piastre di ammortizzazione elastica su entrambe le estremità
Rilevamento posizione
Per finecorsa