Cilindro guidato DFM-50-160-P-A-GF-F1A
8118932
GTIN: 4052568570309
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Diametro pistone
50 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
1178 N
Corsa
160 mm
Ammortizzazione
Anelli/piastre di ammortizzazione elastica su entrambe le estremità
Rilevamento posizione
Per finecorsa