Cilindro guidato DFM-50-200-P-A-KF-F1A
8118940
GTIN: 4052568560652
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Diametro pistone
50 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
1178 N
Corsa
200 mm
Ammortizzazione
Anelli/piastre di ammortizzazione elastica su entrambe le estremità
Rilevamento posizione
Per finecorsa