Cilindro guidato DFM-63-50-P-A-GF-F1A
8118948
GTIN: 4052568570330
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Diametro pistone
63 mm
Forza teorica a 6 bar, in spinta
1870 N
Corsa
50 mm
Ammortizzazione
Anelli/piastre di ammortizzazione elastica su entrambe le estremità
Rilevamento posizione
Per finecorsa