Pinza radiale DHRC-25-A

8128142

GTIN: 4052568567897

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Dimensione
25
Pressione d'esercizio
0.1 MPa - 0.8 MPa
Funzionamento
A doppio effetto
Coppia massima alla pinza rispetto My statico
4 Nm
Attacco pneumatico
M5