Pinza radiale DHRC-20-A-S-NO

8128698

GTIN: 4052568567910

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Dimensione
20
Pressione d'esercizio
0.15 MPa - 0.8 MPa
Funzionamento
A semplice effetto - Aperto
Coppia massima alla pinza rispetto My statico
2 Nm
Attacco pneumatico
M5