Pinza radiale DHRC-16-A-S-NO

8128721

GTIN: 4052568567958

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Dimensione
16
Pressione d'esercizio
0.2 MPa - 0.8 MPa
Funzionamento
A semplice effetto - Aperto
Coppia massima alla pinza rispetto My statico
1 Nm
Attacco pneumatico
M3