Pinza radiale DHRC-16-A
8128723
GTIN: 4052568567965
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Dimensione
16
Pressione d'esercizio
0.1 MPa - 0.8 MPa
Funzionamento
A doppio effetto
Coppia massima alla pinza rispetto My statico
1 Nm
Attacco pneumatico
M3