Pinza radiale DHRC-32-A-S-NO
8133558
GTIN: 4052568568016
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Dimensione
32
Pressione d'esercizio
0.15 MPa - 0.8 MPa
Funzionamento
A semplice effetto - Aperto
Coppia massima alla pinza rispetto My statico
8 Nm
Attacco pneumatico
M5