Pinza radiale DHRC-10-A-S-NO

8133559

GTIN: 4052568568023

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Dimensione
10
Pressione d'esercizio
0.2 MPa - 0.8 MPa
Funzionamento
A semplice effetto - Aperto
Coppia massima alla pinza rispetto My statico
0.5 Nm
Attacco pneumatico
M3