Scatola per interruttore di finecorsa SRBC-CA4-YR90-MW-1-1WG-C2-EX6

8137095

GTIN: 4052568586065

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Intervallo di tensione d'esercizio DC
0 V - 30 V
Collegamento elettrico
Morsetto a vite
Indicatore di posizione
Giallo/rosso
Funzione elemento di commutazione
Deviatore, unipolare